RG2-FT
Leírás

Az RG2-FT egy csúcstechnológiás megfogó, még magasabb szintű érzékelési funkciókkal és intelligenciával. Beépített erő-/nyomatékérzékelője és közelítésérzékelője segítségével rendkívül precíz automatizálást tesz lehetővé. Ezzel képes valódi együttműködést megvalósítani az élő munkaerővel, szinte munkatársként segítve tevékenységüket.

  • RG2-FT – intelligens robotmegfogó beépített erő-/nyomatékérzékelővel és közelítésérzékelővel
  • Precíz érzékelése a hibaarány akár 60%-os csökkentése révén javítja a gyártási minőséget a minőségérzékeny felszedési és lerakási folyamatok során
  • Az egyszerűen programozható érzékelés lehetővé teszi a robot számára, hogy a munkás „meghosszabbított karjaként” dolgozva, élő munkaerőhöz hasonlóan mozgassa a munkadarabot.
  • Lehetőséget nyújt olyan beillesztési feladatok automatizálására, amelyekre eddig nem volt lehetőség, ezzel 40%-kal csökkenti az üzemeltetési költségeket

A beillesztési lépések gyorsabban és precízebben hajthatók végre. Ezzel a megfogóval könnyedén beilleszthetők például csapok olyan esetekben, amikor az élő munkaerőnek nehézséget okozna. A fejlett érzékelőtechnológiának köszönhetően a megfogó összeszerelés közben lehetővé teszi a robot számára, hogy „érezze”, amikor az alkatrész beillesztése megfelelően történik. Az RG2-FT magas fokú termelékenységet, gyors üzembeállítást kínál, ezzel csökkentve az integrációra fordított mérnökórák számát. 

WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 763557 megtekintés | 1 kedvelés
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features