HEX E/H QC
Leírás

A HEX szoftver részét képezi a beillesztési feladatokhoz használható útvonalrögzítés, erőszabályozás és különleges funkciók. Ennek eredményeképpen csökken a gyártósori integráció időigénye. Érzékelőink kialakításánál az volt a cél, hogy a legtöbb jelenleg használt ipari robot karjára illeszkedjenek.

  • Ez a rugalmasan alkalmazható érzékelő olyan folyamatokba is elhozza az automatizálást, amelyeknél ez korábban nem volt lehetséges
  • A nagy pontosságú érzékelővel dolgozó technológia 95%-kal jobb minőséget kínál a beillesztési és összeszerelési feladatok során
  • A könnyű programozhatóság révén még az összetett polírozási feladatok is kevesebb mint egy nap alatt konfigurálhatók

Gyakori alkalmazási környezetei közé tartozik a polírozás, csiszolás, sorjázás, köszörülés és összeszerelés, de használható betanításra és ütközésérzékelésre is, az útvonal-rögzítési funkciók révén pedig percek alatt rögzíthetők összetett útvonalak.
A HEX QC abban tér el a HEX érzékelőtől, hogy részét képezi a beépített QC (Quick Changer) kiegészítő.

OMRON TM F/T control with HEX
máj 05, 2021 | 114270 megtekintés | 1 kedvelés
How to connect EtherCAT to the OMRON TM robot, install the sensor and find the build-in components