HEX E/H QC
説明

HEXソフトウェアには、経路の記録、力の制御、挿入タスク用の特別な機能が含まれています。これにより、生産ラインへの統合時間を短縮できます。弊社のセンサーは、現在の産業用ロボットアームのほとんどに適合できるよう設計されています。

  • 柔軟なセンサーにより、これまで不可能だったプロセスに自動化の可能性が広がります
  • 高精度センサー技術により、挿入および組立作業の品質を95%向上します。
  • 簡単なプログラミングにより、複雑な研磨作業でも1日以内に稼働します

一般的な用途は、研磨、サンディング、バリ取り、研削、組立てですが、ティーチインや衝突検知などにも使用でき、経路記録機能を使えば複雑な経路を数分で記録することができます。
HEX QCはQC(クイック OnRobot チェンジャー)を内蔵し、HEXとは異なります。

HEX付きOMRON TM F/T制御
5月 05, 2021 | 113139 閲覧 | 1 いいね
ロボットとのEtherCAT接続、センサーの取付け、内蔵部品を探し方