OnRobot Screwdriver
説明

軽工業用ロボットや協調ロボット向けの新しいインテリジェントOnRobot Screwdriverにより、組立工程を簡単に自動化できます。

  • 簡単で設定不要なセットアップ、プログラミング、最新ロボットへの配置
  • 汎用性と柔軟性に優れ、工程変更による様々なねじサイズや長さに迅速に対応します  
  • 正確なトルク制御とインテリジェントな欠陥検出により性能と一貫性を確保します
  • トルク制御は、0.15Nm~5Nmの範囲に対応し、正確かつ安定したねじ締め作業を実現します
  • 内蔵軸動作制御により、プログラミング、速度設定をの簡素化し、品質を向上します
  • 長さ最大30mmまでのねじが稼働中にドライバー本機に格納されますねじに過大な力が加わると、安全停止機能が自動で作動します

インテリジェントエラー検出と複数ねじサイズハンドリングが、、一貫した結果を保証し、サイクルタイムを大幅に短縮します。従来のツールを超える汎用性と知能により、OnRobot Screwdriverは、ねじが拾いあがられたか、ねじの長さは正確か、ねじは正しく挿入されたかをねじ締めプロセス中に検知可能です。 

OnRobot Screwdriver はじめに
9月 20, 2021 | 97073 閲覧 | 2 いいね
OnRobot Screwdriverグリッパーパッケージの内容と各パーツの説明
1. OnRobot Screwdriver はじめに
2. OnRobot Screwdriverの機械的および電気的セットアップ
3. OnRobot Screwdriver の特徴
4. OnRobot Screwdriver トルク勾配