OnRobot Screwdriver
Popis
S novým inteligentním šroubovákem OnRobot Screwdriver pro lehké průmyslové a součinnostní roboty dokážete snadno automatizovat montážní procesy.
- Snadné nastavení, programování a použití na všech robotech předních značek rovnou z krabice.
- Vysoce univerzální a flexibilní, s rychlou výměnou pro celou řadu velikostí a délek šroubů.
- Přesná regulace utahovacího momentu a inteligentní detekce chyb zajišťují kvalitu a konzistentnost.
- Rozsah regulace utahovacího momentu se pohybuje od 0,15 do 5 Nm, což zajišťuje konzistentní a přesné šroubování.
- Integrované ovládání pohybu osy zjednodušuje programování, nastavení rychlostí a zvyšuje kvalitu.
- Šrouby dlouhé až 30 mm se při pohybu zatahují dovnitř šroubováku. Je-li šroub vystaven nadměrné síle, aktivuje se nouzové vypnutí.
Inteligentní detekce chyb a práce s více velikostmi šroubů zajistí konzistentní výsledky a značně zkrátí čas vašich cyklů. Vzhledem k tomu, že je šroubovák OnRobot Screwdriver univerzálnější a inteligentnější než tradiční nástroje, dokáže zjistit, zda je šroub zachycen, zda má správnou délku nebo zda je při utahování správně vložen.
OnRobot Screwdriver getting started
Zář 20, 2021 | 97959 shlédnutí | 2 Oblíbené
Walkthrough of the content in the OnRobot Screwdriver package, with description of individual parts
1. OnRobot Screwdriver getting started
2. OnRobot Screwdriver mechanical & electrical setup
3. OnRobot Screwdriver features
4. OnRobot Screwdriver Torque gradient
Aplikace
Relevantní oblasti použití
Integrace robotů
Relevantní značky robotů