OnRobot Screwdriver
Opis
Możesz z łatwością zautomatyzować procesy montażu dzięki nowemu inteligentnemu narzędziu OnRobot Screwdriver przeznaczonym do lekkich robotów przemysłowych i współpracujących.
- Proste ustawianie, programowanie i wdrożenie z dowolnym robotem wiodącej marki
- Wysoce wszechstronny i elastyczny, umożliwia szybkie wymiany i zastosowanie szerokiej gamy rozmiarów i długości śrub
- Precyzyjna kontrola momentu obrotowego i inteligentne wykrywanie błędów zapewniające jakość i powtarzalność
- Stała i precyzyjna operacja wkręcania dzięki zakresowi kontroli momentu dokręcania w zakresie od 0,15 Nm do 5 Nm
- Zintegrowane sterowanie ruchem po osi upraszcza programowanie i ustawianie prędkości oraz podnosi jakość
- Śruby o długości do 30 mm podczas wkręcania są wysuwane z wnętrza wkrętarki w trakcie ruchu. Funkcja bezpiecznego zatrzymania jest automatycznie aktywowana, jeśli na śrubę wywierana jest nadmierna siła
Inteligentne wykrywanie błędów i obsługa wielu rozmiarów śrub zapewni stałe rezultaty i znacząco zredukuje czas cyklu. Bardziej wszechstronny i inteligentny niż tradycyjne narzędzia OnRobot Screwdriver wykrywa pobranie śruby, jej prawidłową długość i właściwie umieszczenie podczas operacji wkręcania.
OnRobot Screwdriver getting started
wrz 20, 2021 | 96216 wyświetlenia | 2 polubienia
Walkthrough of the content in the OnRobot Screwdriver package, with description of individual parts
1. OnRobot Screwdriver getting started
2. OnRobot Screwdriver mechanical & electrical setup
3. OnRobot Screwdriver features
4. OnRobot Screwdriver Torque gradient
Zastosowania
Najważniejsze obszary aplikacji
Integracja z robotem
Najważniejsze marki robotów