OnRobot Screwdriver
Opis

Możesz z łatwością zautomatyzować procesy montażu dzięki nowemu inteligentnemu narzędziu OnRobot Screwdriver przeznaczonym do lekkich robotów przemysłowych i współpracujących.

  • Proste ustawianie, programowanie i wdrożenie z dowolnym robotem wiodącej marki
  • Wysoce wszechstronny i elastyczny, umożliwia szybkie wymiany i zastosowanie szerokiej gamy rozmiarów i długości śrub 
  • Precyzyjna kontrola momentu obrotowego i inteligentne wykrywanie błędów zapewniające jakość i powtarzalność
  • Stała i precyzyjna operacja wkręcania dzięki zakresowi kontroli momentu dokręcania w zakresie od 0,15 Nm do 5 Nm
  • Zintegrowane sterowanie ruchem po osi upraszcza programowanie i ustawianie prędkości oraz podnosi jakość
  • Śruby o długości do 30 mm podczas wkręcania są wysuwane z wnętrza wkrętarki w trakcie ruchu. Funkcja bezpiecznego zatrzymania jest automatycznie aktywowana, jeśli na śrubę wywierana jest nadmierna siła

Inteligentne wykrywanie błędów i obsługa wielu rozmiarów śrub zapewni stałe rezultaty i znacząco zredukuje czas cyklu. Bardziej wszechstronny i inteligentny niż tradycyjne narzędzia OnRobot Screwdriver wykrywa pobranie śruby, jej prawidłową długość i właściwie umieszczenie podczas operacji wkręcania. 

OnRobot Screwdriver Premount & Self tapping
lut 10, 2022 | 32508 wyświetlenia | 0 polubienia
Explanation of the features and possibilities of the premount, and self tapping