OnRobot Screwdriver
Opis
Możesz z łatwością zautomatyzować procesy montażu dzięki nowemu inteligentnemu narzędziu OnRobot Screwdriver przeznaczonym do lekkich robotów przemysłowych i współpracujących.
- Proste ustawianie, programowanie i wdrożenie z dowolnym robotem wiodącej marki
- Wysoce wszechstronny i elastyczny, umożliwia szybkie wymiany i zastosowanie szerokiej gamy rozmiarów i długości śrub
- Precyzyjna kontrola momentu obrotowego i inteligentne wykrywanie błędów zapewniające jakość i powtarzalność
- Stała i precyzyjna operacja wkręcania dzięki zakresowi kontroli momentu dokręcania w zakresie od 0,15 Nm do 5 Nm
- Zintegrowane sterowanie ruchem po osi upraszcza programowanie i ustawianie prędkości oraz podnosi jakość
- Śruby o długości do 30 mm podczas wkręcania są wysuwane z wnętrza wkrętarki w trakcie ruchu. Funkcja bezpiecznego zatrzymania jest automatycznie aktywowana, jeśli na śrubę wywierana jest nadmierna siła
Inteligentne wykrywanie błędów i obsługa wielu rozmiarów śrub zapewni stałe rezultaty i znacząco zredukuje czas cyklu. Bardziej wszechstronny i inteligentny niż tradycyjne narzędzia OnRobot Screwdriver wykrywa pobranie śruby, jej prawidłową długość i właściwie umieszczenie podczas operacji wkręcania.
WebLytics getting started
Lis. 02, 2021 | 764755 wyświetlenia | 1 polubienia
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Zastosowania
Najważniejsze obszary aplikacji
Integracja z robotem
Najważniejsze marki robotów