OnRobot Screwdriver
Kuvaus
Voit helposti automatisoida kokoamisprosessit uudella älykkäällä OnRobot Screwdriverillä, joka on tarkoitettu kevyille teollisuus- ja yhteiskäyttöroboteille.
- Helposti asennettava suoraan pakkauksesta, ohjelmoitava sekä käytettävissä millä tahansa alan johtavalla robotilla.
- Erittäin monipuolinen ja joustava nopeilla vaihdoksilla, soveltuen monenkokoisiin ja -pituisiin ruuveihin.
- Tarkka vääntömomentin hallinta ja älykäs virheiden tunnistus varmistavat laadun ja yhdenmukaisuuden.
- Vääntömomentin hallinta 0,15–5 Nm yhdenmukaista ja tarkkaa ruuvausta varten.
- Sisäänrakennettu akselin liikkeenhallinta tekee ohjelmoinnista yksinkertaista, nopeuttaa asetuksia ja parantaa laatua.
- Jopa 30 mm:n ruuvit voidaan vetää ruuvimeisselin sisään sen ollessa liikkeessä. Turvapysäytys aktivoituu automaattisesti, jos ruuviin kohdistuu liikaa voimaa.
Älykäs virheiden tunnistus ja useiden ruuvikokojen käsittely varmistavat toistuvat tulokset ja vähentävät syklin kestoa merkittävästi. Tavallisia työkaluja monikäyttöisempi ja älykkäämpi OnRobot Screwdriver tunnistaa, onko ruuvi poimittu, onko se oikean pituinen ja onko se asetettu oikein kiristysprosessissa.
WebLytics getting started
Mar 02, 2021 | 760603 katselukertaa | 1 tykkäystä
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Sovellukset
Relevantit sovellusalueet
Robotien integrointi
Relevantit robottituotemerkit