OnRobot Screwdriver
Descripción

Puede automatizar fácilmente los procesos de montaje con el nuevo OnRobot Screwdriver inteligente para robots industriales ligeros y colaborativos.

  • Fácil configuración, programación e implementación en cualquier robot líder
  • Muy versátil y flexible, y con cambios rápidos para una amplia gama de tamaños y longitudes de tornillos 
  • El preciso control de par y la detección de errores inteligente garantizan aplicaciones de gran calidad y consistencia
  • Control de par de 0,15 Nm a 5 Nm para un atornillado consistente y preciso
  • El control de movimiento de ejes integrado simplifica la programación, acelera la configuración y mejora la calidad
  • Los tornillos de hasta 30 mm de longitud se retiran dentro del atornillador al desplazarse. La parada de seguridad se activa automáticamente si un tornillo está expuesto a una fuerza excesiva

La detección inteligente de errores y el manejo de múltiples tamaños de tornillos garantizan resultados consistentes y reducen drásticamente el tiempo del ciclo. Más versátil e inteligente que las herramientas tradicionales, el OnRobot Screwdriver puede detectar si se ha cogido el tornillo, si tiene la longitud correcta o si se ha introducido correctamente durante el proceso de apriete. 

Guía de inicio de WebLytics
Nov 02, 2021 | 763456 visualizaciones | 1 me gusta
Explicación de la arquitectura general de las funciones, cómo instalar WebLytics y cómo activar el software mediante licencia.
1. Guía de inicio de WebLytics
2. Instalación del software WebLytics
3. Funciones y características de WebLytics