OnRobot Screwdriver
Beskrivelse
Du kan nemt automatisere processer med den nye intelligente OnRobot Screwdriver til lette industrielle og kollaborative robotter.
- Nem opsætning, programmering og implementering direkte fra emballagen på enhver førende robot
- Yderst alsidig og fleksibel med hurtige omstillinger til et bredt udvalg af skruestørrelser og -længder
- Præcis momentstyring og intelligent fejlregistrering sikrer kvalitet og ensartethed
- Momentstyringsområder fra 0,15 Nm til 5 Nm sikrer ensartet og præcist skruearbejde
- Bevægelsesstyring af indlejret akse forenkler programmeringen, gør opsætningen hurtigere og forbedrer kvaliteten
- Skruer med en længde på op til 30 mm trækkes ind i skruetrækkeren, når den er i bevægelse. Sikkerhedsstop aktiveres, hvis en skrue udsættes for overdreven kraft
Intelligent fejlregistrering og håndtering af mange skruestørrelser sikrer ensartede resultater og reducerer din cyklustid drastisk.OnRobot Screwdriver er mere alsidig og intelligent end traditionelle værktøjer, og den kan registrere, om skruen er samlet op, har den korrekte længde, og om den sidder korrekt efter tilspændingen.
WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 763395 visninger | 1 synes godt om
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Applikationer
Relevante anvendelsesområder
Robotintegration
Relevante robotmærker