OnRobot Screwdriver
Beskrivelse

Du kan nemt automatisere processer med den nye intelligente OnRobot Screwdriver til lette industrielle og kollaborative robotter.

  • Nem opsætning, programmering og implementering direkte fra emballagen på enhver førende robot
  • Yderst alsidig og fleksibel med hurtige omstillinger til et bredt udvalg af skruestørrelser og -længder 
  • Præcis momentstyring og intelligent fejlregistrering sikrer kvalitet og ensartethed
  • Momentstyringsområder fra 0,15 Nm til 5 Nm sikrer ensartet og præcist skruearbejde
  • Bevægelsesstyring af indlejret akse forenkler programmeringen, gør opsætningen hurtigere og forbedrer kvaliteten
  • Skruer med en længde på op til 30 mm trækkes ind i skruetrækkeren, når den er i bevægelse. Sikkerhedsstop aktiveres, hvis en skrue udsættes for overdreven kraft

Intelligent fejlregistrering og håndtering af mange skruestørrelser sikrer ensartede resultater og reducerer din cyklustid drastisk.OnRobot Screwdriver er mere alsidig og intelligent end traditionelle værktøjer, og den kan registrere, om skruen er samlet op, har den korrekte længde, og om den sidder korrekt efter tilspændingen. 

Compute Box default settings
maj 07, 2021 | 769383 visninger | 0 synes godt om
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box