OnRobot Screwdriver
Descrizione

È possibile automatizzare facilmente i processi di montaggio con il nuovo avvitatore intelligente OnRobot Screwdriver per robot collaborativi e industriali leggeri.

  • Soluzione di immediata configurazione, programmazione e implementazione, pronta all'uso su qualsiasi robot di punta sul mercato
  • Altamente versatile e flessibile, con cambi rapidi per un'ampia gamma di dimensioni e lunghezze delle viti  
  • Il controllo preciso della coppia e il rilevamento intelligente degli errori garantiscono qualità e uniformità
  • Il controllo di coppia va da 0,15 Nm a 5 Nm per un'avvitatura uniforme e precisa
  • Il controllo integrato del movimento degli assi semplifica la programmazione, velocizza l'impostazione e migliora la qualità
  • Le viti fino a 30 mm di lunghezza vengono ritirate all'interno dell'avvitatore durante il movimento. L'arresto di sicurezza si attiva automaticamente se una vite è esposta a una forza eccessiva

Il rilevamento intelligente degli errori e la gestione di viti di molteplici dimensioni garantiscono risultati uniformi e riducono drasticamente il tempo di ciclo. Più versatile e intelligente degli utensili tradizionali, OnRobot Screwdriver è in grado di rilevare se la vite è stata prelevata, se è della lunghezza giusta e se è stata inserita correttamente durante il processo di serraggio. 

Impostazioni predefinite della Compute Box
Mag 07, 2021 | 769748 viste | 0 like
Questo video mostra l'indirizzo IP di default e le impostazioni del DIP switch sulla Compute Box