OnRobot Screwdriver
Descriere

Puteți ușor automatiza procese de asamblare cu noua șurubelniță inteligentă OnRobot pentru roboți ușori și combinați.

  • Configurare, programare și amplasare ușoară pe orice robot de marcă recunoscută
  • Multifuncțional și flexibil, cu schimbări rapide, pentru o gamă largă de mărimi și lungimi ale șuruburilor  
  • Controlul precis al cuplului și detectarea inteligentă a erorilor asigură calitate și stabilitate
  • Controlul cuplului se face între 0,15 Nm și 5 Nm, asigurând o înșurubare stabilă și precisă
  • Controlul încorporat al mișcării axelor simplifică programarea și configurarea turațiilor, îmbunătățind calitatea
  • Șuruburile cu lungimea de până la 30 mm sunt retrase în interiorul șurubelniței în timpul deplasării. Oprirea de siguranță se activează automat dacă un șurub este supus unei forțe excesive

Detectarea inteligentă a erorilor și manevrarea mărimilor multiple de șuruburi asigură rezultate constante și reduce foarte mult durata ciclului. Mai multifuncțională și mai inteligentă decât instrumentele tradiționale, șurubelnița OnRobot poate detecta dacă șurubul a fost preluat, dacă acesta are lungimea corectă sau dacă a fost introdus corect în timpul procesului de strângere. 

Compute Box default settings
Mai 07, 2021 | 766509 vizualizări | 0 like-uri
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box