OnRobot Screwdriver
Descrição

Pode automatizar facilmente os processos de montagem com a nova e inteligente da OnRobot Screwdriver para robôs industriais e colaborativos leves.

  • Configuração, programação e implementação simples e imediatas em qualquer um dos principais robôs
  • Altamente versáteis e flexíveis, com transições rápidas para uma ampla variedade de tamanhos e comprimentos de parafusos  
  • O controlo exato do torque e a deteção inteligente de erros garantem qualidade e consistência
  • O controlo do torque varia entre 0,15 Nm e 5 Nm para um aparafusamento consistente e exato
  • O controlo integrado do movimento dos eixos simplifica a programação, a configuração das velocidades e melhora a qualidade
  • Os parafusos com um comprimento até 30 mm são removidos do interior da Screwdriver durante o movimento. A paragem de segurança é ativada automaticamente se um parafuso for exposto a força excessiva

A deteção inteligente de erros e o manuseamento de parafusos de vários tamanhos asseguram resultados consistentes e reduzem significativamente o tempo de ciclo. Mais versátil e inteligente do que as ferramentas tradicionais, a OnRobot Screwdriver deteta se o parafuso é recolhido, se tem o comprimento certo ou se foi inserido corretamente durante o processo de aperto.  

Compute Box default settings
Maio 07, 2021 | 770887 visualizações | 0 gostos
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box