OnRobot Screwdriver
说明

您可以利用最新的智能 OnRobot Screwdriver,为轻工业和协作机器人轻松实现自动装配流程。

  • 开箱即用,可以轻松部署到主流机器人并进行编程
  • 通用性强、灵活性高、支持快速更换各种尺寸和长度的螺丝  
  • 准确扭矩控制和智能错误检测能够保证质量和一致性
  • 扭矩控制范围在 0.15 Nm 到 5 Nm 之间,可以以一致的方式准确进行拧螺丝操作
  • 嵌入式轴运动控制可以简化编程操作和速度设置,改善加工质量
  • 移动时,长达 30mm 的螺丝可以缩回到 screwdriver 内。如果螺丝遇到过大的作用力,安全停止开关会自动激活。

智能错误检测和多螺丝尺寸的处理能够确保获得一致的效果,并大幅缩短循环时间。与传统工具相比,OnRobot Screwdriver 可以更通用、更智能地检测螺丝是否拾取,长度是否正确,以及拧紧过程中是否正确插入。 

Compute Box默认值设置
5月 07, 2021 | 780200 观看次数 | 0 赞
本视频介绍了Compute Box中的默认IP地址和DIP开关设置

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.