OnRobot Screwdriver
Beschrijving

Met de nieuwe, intelligente OnRobot Screwdriver kunt u samenbouwprocessen gemakkelijk automatiseren voor licht industriële en collaboratieve robots.

  • Gemakkelijke, tijdbesparende set-up, programmering en toepassing bij elke toonaangevende robot
  • Uiterst veelzijdig en flexibel, met snelle omwisselingen voor een breed scala aan schroefmaten en lengtes  
  • Een nauwkeurige koppelregeling en intelligente foutdetectie staan borg voor kwaliteit en consistentie
  • De koppelregeling heeft een bereik van 0,15 Nm tot 5 Nm voor consistent en nauwkeurig schroeven
  • De geïntegreerde asbewegingsregeling vereenvoudigt de programmering en snelheidsinstelling en verbetert de kwaliteit
  • Schroeven tot een lengte van 30 mm worden in de schroevendraaier getrokken tijdens de beweging. De veiligheidsstop wordt automatisch geactiveerd wanneer een te hoge kracht wordt uitgeoefend op een schroef

Intelligente foutdetectie en verwerking van meerdere maten schroeven zorgt voor consistente resultaten en verlaagt uw cyclustijd aanzienlijk. De OnRobot Screwdriver is veelzijdiger en intelligenter dan traditionele werktuigen en kan vaststellen of de schroef is opgepakt, de correcte lengte heeft en correct is ingestoken tijdens het vastdraaien. 

Compute Box default settings
mei 07, 2021 | 780188 weergaven | 0 vind-ik-leuks
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box