3FG15
Beschrijving

De 3FG15-grijper met drie vingers heeft een indrukwekkende maximale slag van 150 mm en een gestroomlijnd ontwerp dat gemakkelijk meerdere processen kan verwerken. Deze grijper is ideaal voor het pakken van een brede scala aan cilindrische voorwerpen van 20 mm tot 150 mm in toepassingen voor machinebesturing zoals CNC-draaibanken, plaatsingstoepassingen en zelfs palletiseren.

  • Flexibele productie - de grote slag van de grijper met drie vingers optimaliseert de CNC-besturing van de draaibank voor belading van onderdelen met verschillende groottes
  • De nauwkeurige centrale plaatsing waarborgt een hogere kwaliteit, consistentie en productie met minimale programmering
  • De sterke, stabiele greep met 3 contactpunten zorgt ervoor dat de grijper snel en eenvoudig kan worden ingezet voor meerdere processen 
  • Bereik meer met aanpasbare vingertoppen om een brede scala aan onderdelen met een verschillende vorm en grootte te pakken met de flexibele grijper.

De 3FG15 biedt een sterke, stabiele greep voor zowel vormgreep (binnenin het voorwerp) als wrijfgreep (extern), waardoor u nog flexibeler wordt in uw toepassingen. Het ontwerp van de grijper centreert werkstukken automatisch voor een sterke, stabiele greep en exacte plaatsing in de klauwplaten van de machine. Met een laadvermogen tot 15 kg en een grijpkracht van 10 N tot 240 N is de 3FG15 een alternatief voor grotere, omvangrijkere en veel minder flexibele grijpers.

 

3FG15 getting started
jun 14, 2021 | 120367 weergaven | 2 vind-ik-leuks
Walkthrough of the content in the 3FG15 package, with description of individual parts
1. 3FG15 getting started
2. 3FG15 mechanical & electrical setup
3. 3FG15 features