OnRobot Screwdriver
Açıklama

Hafif endüstriyel ve kolaboratif robotlar için yeni akıllı OnRobot Screwdriver sayesinde kolay bir şekilde montaj hattı süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz.

  • Tüm yönlendirme robotları için kullanıma hazır ve kolay kurulum, programlama ve uygulama sağlar
  • Çeşitli vida boyutları ve uzunlukları için hızlı değiştirme özelliğiyle çok yönlü ve esnektir  
  • Hassas tork kontrolü ve akıllı hata algılama ile kalite ve tutarlılık sağlar
  • Tutarlı ve doğru vidalama için 0,15 - 5 Nm aralığında tork kontrolü sunar
  • Yerleşik aks hareketi kontrolü programlamayı basitleştirir, kurulumu hızlandırır ve kaliteyi iyileştirir
  • 30 mm'ye kadar uzunluktaki vidalar hareket halindeyken tornavidanın içine çekilir. Bir vidaya gereğinden fazla kuvvet uygulandığında güvenli durdurma işlevi otomatik olarak etkinleştirilir

Akıllı hata algılama ve farklı boyutlara uygun vidalama tutarlı sonuçlar sağlar ve döngü sürenizi büyük bir ölçüde kısaltır. Geleneksel takımlara kıyasla çok yönlü ve daha akıllı OnRobot Screwdriver vidanın alındığını, vida yüksekliğinin doğruluğunu veya sıkma işlemi boyunca vidanın düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını algılayabilir. 

Compute Box default settings
May 07, 2021 | 780199 izlenme | 0 beğeni
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box