OnRobot Screwdriver
说明

您可以利用最新的智能 OnRobot Screwdriver,为轻工业和协作机器人轻松实现自动装配流程。

  • 开箱即用,可以轻松部署到主流机器人并进行编程
  • 通用性强、灵活性高、支持快速更换各种尺寸和长度的螺丝  
  • 准确扭矩控制和智能错误检测能够保证质量和一致性
  • 扭矩控制范围在 0.15 Nm 到 5 Nm 之间,可以以一致的方式准确进行拧螺丝操作
  • 嵌入式轴运动控制可以简化编程操作和速度设置,改善加工质量
  • 移动时,长达 30mm 的螺丝可以缩回到 screwdriver 内。如果螺丝遇到过大的作用力,安全停止开关会自动激活。

智能错误检测和多螺丝尺寸的处理能够确保获得一致的效果,并大幅缩短循环时间。与传统工具相比,OnRobot Screwdriver 可以更通用、更智能地检测螺丝是否拾取,长度是否正确,以及拧紧过程中是否正确插入。 

OnRobot Screwdriver已经启动
9月 20, 2021 | 97069 观看次数 | 2 赞
简单介绍OnRobot Screwdriver夹爪产品包装中的项目,并介绍单个部件
1. OnRobot Screwdriver已经启动
2. OnRobot Screwdriver的机械和电气设置
3. OnRobot Screwdriver功能
4. OnRobot Screwdriver扭矩斜率

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.