OnRobot Screwdriver
Kuvaus

Voit helposti automatisoida kokoamisprosessit uudella älykkäällä OnRobot Screwdriverillä, joka on tarkoitettu kevyille teollisuus- ja yhteiskäyttöroboteille.

  • Helposti asennettava suoraan pakkauksesta, ohjelmoitava sekä käytettävissä millä tahansa alan johtavalla robotilla.
  • Erittäin monipuolinen ja joustava nopeilla vaihdoksilla, soveltuen monenkokoisiin ja -pituisiin ruuveihin. 
  • Tarkka vääntömomentin hallinta ja älykäs virheiden tunnistus varmistavat laadun ja yhdenmukaisuuden.
  • Vääntömomentin hallinta 0,15–5 Nm yhdenmukaista ja tarkkaa ruuvausta varten.
  • Sisäänrakennettu akselin liikkeenhallinta tekee ohjelmoinnista yksinkertaista, nopeuttaa asetuksia ja parantaa laatua.
  • Jopa 30 mm:n ruuvit voidaan vetää ruuvimeisselin sisään sen ollessa liikkeessä. Turvapysäytys aktivoituu automaattisesti, jos ruuviin kohdistuu liikaa voimaa.

Älykäs virheiden tunnistus ja useiden ruuvikokojen käsittely varmistavat toistuvat tulokset ja vähentävät syklin kestoa merkittävästi. Tavallisia työkaluja monikäyttöisempi ja älykkäämpi OnRobot Screwdriver tunnistaa, onko ruuvi poimittu, onko se oikean pituinen ja onko se asetettu oikein kiristysprosessissa. 

OnRobot Screwdriver getting started
Syy 20, 2021 | 97072 katselukertaa | 2 tykkäystä
Walkthrough of the content in the OnRobot Screwdriver package, with description of individual parts
1. OnRobot Screwdriver getting started
2. OnRobot Screwdriver mechanical & electrical setup
3. OnRobot Screwdriver features
4. OnRobot Screwdriver Torque gradient