OnRobot Screwdriver
Descrizione
È possibile automatizzare facilmente i processi di montaggio con il nuovo avvitatore intelligente OnRobot Screwdriver per robot collaborativi e industriali leggeri.
- Soluzione di immediata configurazione, programmazione e implementazione, pronta all'uso su qualsiasi robot di punta sul mercato
- Altamente versatile e flessibile, con cambi rapidi per un'ampia gamma di dimensioni e lunghezze delle viti
- Il controllo preciso della coppia e il rilevamento intelligente degli errori garantiscono qualità e uniformità
- Il controllo di coppia va da 0,15 Nm a 5 Nm per un'avvitatura uniforme e precisa
- Il controllo integrato del movimento degli assi semplifica la programmazione, velocizza l'impostazione e migliora la qualità
- Le viti fino a 30 mm di lunghezza vengono ritirate all'interno dell'avvitatore durante il movimento. L'arresto di sicurezza si attiva automaticamente se una vite è esposta a una forza eccessiva
Il rilevamento intelligente degli errori e la gestione di viti di molteplici dimensioni garantiscono risultati uniformi e riducono drasticamente il tempo di ciclo. Più versatile e intelligente degli utensili tradizionali, OnRobot Screwdriver è in grado di rilevare se la vite è stata prelevata, se è della lunghezza giusta e se è stata inserita correttamente durante il processo di serraggio.
OnRobot Screwdriver - Introduzione
Set 20, 2021 | 96840 viste | 2 like
Panoramica del contenuto della confezione della pinza OnRobot Screwdriver, con descrizione delle singole parti
1. OnRobot Screwdriver - Introduzione
2. OnRobot Screwdriver - Impostazione meccanica ed elettrica
3. OnRobot Screwdriver - Caratteristiche
4. Gradiente di coppia di OnRobot Screwdriver
Applicazioni
Aree di applicazione rilevanti
Integrazione robotica
Marchi robot rilevanti