2FGP20 gripper
Descriere

Gripper-ul electric de paletizare OnRobot 2FGP20 oferă o cursă largă și brațe personalizabile pentru a manevra facil cutii grele sau deschise, produse pregătite pentru raft și alte containere care nu pot fi manevrate cu gripper-ele tradiționale cu vid, de exemplu containerele Euro (lăzile de plastic KLT). 

  • Gripper-ul de paletizare cu versatilitate superioară cu cursă largă și brațe personalizabile manevrează cutii grele sau deschise, produse pregătite pentru raft și alte containere care nu pot fi manevrate cu gripper-ele tradiționale cu vid.
  • Gripper-ul cu vid integrat manevrează foile antiderapante fără a schimba gripper-ul sau a necesita o altă metodă de manevrare
  • Gripper-ul disponibil la raft economisește un efort de proiectare semnificativ și reduce timpul de implementare
  • Gripper-ul electric oferă implementarea rapidă imediată, fără complexitate și costuri de alimentare externă cu aer

Ca toate gripper-ele electrice OnRobot, FGP20 oferă o implementare rapidă, imediată, cu programare intuitivă. Un gripper cu vid integrat plasează foile antiderapante fără a schimba gripper-ul sau a necesita o altă metodă de manevrare. Gripper-ul 2FGP20 are o sarcină utilă versatilă de 9 kg (inclusiv gripper-ul), făcându-l ideal pentru manevrarea cutiilor sau pungilor de alimente și a articolelor tip tetrapack, dar și a bunurilor de larg consum cu mișcare rapidă, cum ar fi articolele de toaletă, produsele cosmetice și produsele farmaceutice. 

Avantaj:

  • Soluție flexibilă
  • Timp de implementare scurt
  • Economie de costuri
2FGP20 getting started
Noi 26, 2021 | 120922 vizualizări | 3 like-uri
Walkthrough of the content in the 2FGP20 gripper package, with description of individual parts
1. 2FGP20 getting started
2. 2FGP20 mechanical & electrical setup
3. 2FGP20 features