VGC10
Opis
Stworzony w oparciu o nagrodzony elektryczny chwytak podciśnieniowy VG10, VGC10 jest lżejszy i mniejszy od swojego poprzednika przy jednoczesnym zachowaniu masy ładunku.
- VGC10 – kompaktowy elektryczny chwytak podciśnieniowy z opcją dostosowania do indywidualnych potrzeb
- Elastyczny elektryczny chwytak podciśnieniowy z nieograniczonymi możliwościami konfiguracji do szerokiego spektrum zastosowań
- Mały i lekki chwytak z mocą przenoszenia przedmiotów o masie aż do 15 kg, idealny do pomieszczeń o niewielkiej powierzchni
- Nie wymaga zasilania zewnętrznym źródłem powietrza, co przekłada się na zmniejszone koszty utrzymania i szybsze wdrożenie
Narzędzie pełniące funkcję końcówki ramienia z nieograniczonymi możliwościami konfiguracji pozwala producentom na skoncentrowanie się na danym zastosowaniu, zamiast na złożoności robota. Ten kompaktowy chwytak doskonale sprawdza się w niewielkich przestrzeniach i mniejszych ramionach robotów, nadal oferując imponującą masę ładunku. Pomimo kompaktowego rozmiaru narzędzie pełniące funkcję końcówki ramiona może podnieść ładunek o masie do 15 kg (35 funtów).
VGC10 getting started
wrz 20, 2021 | 142282 wyświetlenia | 1 polubienia
Walkthrough of the content in the VGC10 gripper package, with description of individual parts
1. VGC10 getting started
2. VGC10 mechanical & electrical setup
3. VGC10 features
Zastosowania
Najważniejsze obszary aplikacji
Integracja z robotem
Najważniejsze marki robotów