VGC10
Popis

Model VGC10, jenž je založen na oceňovaném elektrickém podtlakovém uchopovači VG10, je menší a lehčí než jeho předchůdce, ovšem bez kompromisů v oblasti užitečného zatížení.

  • VGC10 – kompaktní, individuálně nastavitelný elektrický podtlakový uchopovač
  • Flexibilní elektrický podtlakový uchopovač s neomezenými možnostmi individuálního nastavení vyhoví všem potřebám vašich aplikací.
  • Malý a lehký uchopovač je ideální pro těsné prostory. Má však dostatek výkonu pro předměty s hmotností až 15 kg. 
  • Není vyžadován externí přívod vzduchu, což snižuje náklady na údržbu a zrychluje nasazení.

Je to vysoce přizpůsobitelný nástroj pro robotická ramena, který výrobcům umožňuje soustředit se na aplikaci a neřešit složitosti spojené s robotem. Kompaktní uchopovač se skvěle hodí pro omezené prostory a menší robotická ramena, přesto však nabízí působivé užitečné zatížení. Navzdory kompaktní velikosti dokáže tento nástroj pro robotická ramena zvednout až 15 kg (35 liber).

VGC10 getting started
Zář 20, 2021 | 142840 shlédnutí | 1 Oblíbené
Walkthrough of the content in the VGC10 gripper package, with description of individual parts
1. VGC10 getting started
2. VGC10 mechanical & electrical setup
3. VGC10 features