VGC10
Popis

Model VGC10, jenž je založen na oceňovaném elektrickém podtlakovém uchopovači VG10, je menší a lehčí než jeho předchůdce, ovšem bez kompromisů v oblasti užitečného zatížení.

  • VGC10 – kompaktní, individuálně nastavitelný elektrický podtlakový uchopovač
  • Flexibilní elektrický podtlakový uchopovač s neomezenými možnostmi individuálního nastavení vyhoví všem potřebám vašich aplikací.
  • Malý a lehký uchopovač je ideální pro těsné prostory. Má však dostatek výkonu pro předměty s hmotností až 15 kg. 
  • Není vyžadován externí přívod vzduchu, což snižuje náklady na údržbu a zrychluje nasazení.

Je to vysoce přizpůsobitelný nástroj pro robotická ramena, který výrobcům umožňuje soustředit se na aplikaci a neřešit složitosti spojené s robotem. Kompaktní uchopovač se skvěle hodí pro omezené prostory a menší robotická ramena, přesto však nabízí působivé užitečné zatížení. Navzdory kompaktní velikosti dokáže tento nástroj pro robotická ramena zvednout až 15 kg (35 liber).

Compute Box default settings
Kvě 07, 2021 | 769381 shlédnutí | 0 Oblíbené
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box