VGC10
Mô tả

Dựa trên dụng cụ kẹp chân không, dùng điện VG10 từng đoạt giải thưởng, VGC10 nhỏ hơn và nhẹ hơn so với sản phẩm tiền nhiệm mà không ảnh hưởng đến trọng tải.

  • VGC10 – dụng cụ kẹp chân không, dùng điện nhỏ gọn, có thể tùy chỉnh
  • Dụng cụ kẹp chân không, dùng điện linh hoạt với khả năng tùy chỉnh không giới hạn phù hợp với mọi nhu cầu ứng dụng của bạn
  • Dụng cụ kẹp nhỏ, nhẹ hoàn hảo cho không gian chật hẹp nhưng có nhiều lực cho các vật có trọng lượng lên đến 15kg  
  • Không cần cung cấp không khí bên ngoài làm giảm chi phí bảo trì và triển khai nhanh hơn

Đây là một công cụ cuối cánh tay có thể tùy chỉnh cao cho phép các nhà sản xuất tập trung vào ứng dụng của họ hơn là sự phức tạp của rô-bốt. Dụng cụ kẹp nhỏ gọn này hoàn toàn phù hợp cho các môi trường hạn chế và các cánh tay rô-bốt nhỏ hơn trong khi vẫn có trọng tải ấn tượng. Dù có kích thước nhỏ gọn, nhưng dụng cụ cuối cánh tay này có thể nâng lên đến 15kg (35 lb.)

Compute Box default settings
Tháng 5 07, 2021 | 769865 lượt xem | 0 lượt thích
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box