VGC10
说明

VGC10 是在屡获殊荣的 VG10 电动夹爪的基础上开发的,它的重量更轻,体积更小,不需要牺牲有效载荷。

  • VGC10 – 紧凑型可定制电动真空夹爪
  • 灵活的电动真空夹爪,可以无限制自定义,能够满足您所有应用需要
  • 小巧轻盈的夹爪完美适合狭小空间,足以抓起重达 15kg 的物体  
  • 无需外部气源,可以降低维护成本,提高部署速度

这是一款高度定制化的手臂末端工具,可以让制造商专注于自己的应用,而不是复杂的机器人。这种紧凑型夹爪非常适合空间有限的工作环境和较小的机器人臂,同时能够操作更重的有效载荷。尽管尺寸小,但是这种臂端工具可以提起重达 15kg( 35 磅)的物体。

Compute Box默认值设置
5月 07, 2021 | 769538 观看次数 | 0 赞
本视频介绍了Compute Box中的默认IP地址和DIP开关设置

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.