VGC10
Beschreibung

Der VGC10 basiert auf dem preisgekrönten elektrischen Vakuumgreifer VG10, ist jedoch kleiner und leichter als sein Vorgänger, ohne dabei Abstriche bei der Nutzlast zu machen.

  • VGC10 – kompakter, anpassbarer elektrischer Vakuumgreifer
  • Flexibler elektrischer Vakuumgreifer mit unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten für alle Anforderungen
  • Kleiner, leichter Greifer, perfekt für enge Räume, jedoch mit ausreichend Kraft für Objekte bis 15 kg  
  • Keine externe Luftzufuhr erforderlich, dadurch geringere Wartungskosten und schnellere Bereitstellung

Mit diesem extrem anpassbaren Greiferwerkzeug können sich Hersteller auf ihre Anwendung konzentrieren anstatt sich mit der Komplexität des Roboters befassen zu müssen. Dieser kompakte Greifer eignet sich perfekt für Umgebungen mit eingeschränktem Platzangebot und kleinere Roboterarme, wobei er dennoch eine beeindruckende Nutzlast aufweist. Trotz der kompakten Größe kann dieses Greiferwerkzeug bis zu 15 kg (35 lb) anheben.

Standardeinstellungen der Compute Box
Mai 07, 2021 | 769773 Aufrufe | 0 Gefällt
In diesem Video werden die Standard-IP-Adresse und DIP-Schaltereinstellungen auf der Compute Box gezeigt.