WebLytics
Beschreibung

Schelle Steigerung der Produktivität kollaborativer Roboterzellen und Minimierung der Ausfallzeit mit der WebLytics-Software von OnRobot.

  • Die erste Software für Remote-Überwachung und Diagnostik optimiert die Produktion und minimiert Ausfallzeiten bei kollaborativen Roboteranwendungen
  • Automatische Datenerhebung bei kollaborativen Robotern aller führenden Hersteller und bei allen OnRobot-Werkzeugen für Einblicke ins System und Benachrichtigungen in Echtzeit und im Rückblick auf den Systemverlauf
  • Intuitive, an die Kundenanforderungen anpassbare Dashboards stellen die Rohdaten als praktisch umsetzbare Informationen dar, die anhand branchenüblicher KPIs Einblick auf Anwendungs- und Geräteebene geben.
  • Flexibel und skalierbar zum Einsatz vor Ort im Werk und als Entscheidungsgrundlage für das Management selbst in dynamischen Produktionsumgebungen

Als erste ihrer Art in der Branche bietet die Software in Echtzeit anwendungsspezifische Daten zur Überwachung der Produktion, zur Gerätediagnostik und zur Datenanalyse. WebLytics sammelt und analysiert automatisch Daten zu kollaborativen Anwendungen und erstellt die entsprechenden Berichte. Das umfasst Daten zu allen Werkzeugen von OnRobot sowie zu jeglichem Cobot oder leichten Industrieroboter aller führenden Hersteller. 

Vorteile:

  • Macht die manuelle Datenerhebung überflüssig und bietet praktisch umsetzbare Informationen dazu, wie gut eine kollaborative Anwendung funktioniert. Berücksichtigt dabei auch die Auswirkung von Veränderungen etwa der Robotergeschwindigkeit oder von Greifereinstellungen.
  • Dashboards mit Werksübersicht bieten umfassenden Überblick und Berichte auch zu festgestellten Trends. 
  • Steigert die Gesamtanlageneffektivität (GAE) anhand konfigurierbarer KPIs und an die Kundenanforderungen anpassbarer Dashboards zum Tracking von Echtzeit- und Trenddaten.
  • Überwacht die Anwendungsverfügbarkeit, Performance, Qualität des Anwendungszyklus und sämtliche Vorfälle bei allen Geräten und Anwendungen.
  • Dashboards mit Werksübersicht bieten umfassenden Überblick und Berichte auch zu festgestellten Trends. 
  • Geräteansichten bieten in Echtzeit Informationen zum technischen Zustand und zur Verwendung der Geräte, dazu kommen Diagnose und Wartungsbenachrichtigungen. 
Einstiegshilfe für die Palettierungsanwendung
Mai 11, 2022 | 297570 Aufrufe | 1 Gefällt
Beispiel für den Anschluss einer Compute Box und für die Aktivierung der Palletizing-Lizenz
1. Einstiegshilfe für die Palettierungsanwendung
2. Anschlüsse für die Palettierungsanwendung