OnRobot Screwdriver
Leírás

Az új, könnyű ipari és kollaboratív robotok számára tervezett OnRobot Screwdriver segítségével könnyedén automatizálhat összeszerelési folyamatokat.

  • Egyszerű beállítás, programozás és üzembe állítás, közvetlenül a kicsomagolás után az összes vezető robotmárka terméke esetében
  • Rendkívül sokoldalú és rugalmas alkalmazás, gyors váltás a különféle csavarméretek és -hosszak között  
  • Precíz nyomatékszabályzás és intelligens hibaészlelés biztosítja a minőséget és az ismétlési pontosságot
  • A 0,15 Nm és 5 Nm közötti nyomatékszabályozási tartomány biztosítja a pontos ismétlésű és precíz csavarozást
  • A beágyazott tengelymozgás-szabályozás egyszerűbbé teszi a programozást, gyorsabbá a beállítást, jobbá a minőséget
  • Mozgás közben a legfeljebb 30 mm hosszú csavarok visszahúzhatók a csavarozó belsejébe. Ha valamelyik csavart túl nagy erőhatás éri, a biztonsági leállítás automatikusan működésbe lép

Az intelligens hibaészlelés és a különféle csavarméretek kezelése révén biztosítható az ismétlési pontosság, és jelentősen csökkenthető a ciklusidő. A hagyományos szerszámokhoz képest sokoldalúbb és intelligensebb OnRobot Screwdriver képes érzékelni, hogy a csavar felvétele sikerült-e, a mérete megfelelő-e, és hogy meghúzáskor megfelelően történt-e a beillesztése. 

OnRobot Screwdriver Premount & Self tapping
feb 10, 2022 | 32516 megtekintés | 0 kedvelés
Explanation of the features and possibilities of the premount, and self tapping