OnRobot Screwdriver
설명

경량 산업용 로봇과 협업 로봇에 새 지능형 OnRobot Screwdriver를 사용하여 간편하게 조립 공정을 자동화할 수 있습니다.

  • 모든 업계 최고 수준의 로봇에 간편하고 빠른 설치, 프로그래밍 및 배치가 가능합니다
  • 다양한 크기 및 길이에 대한 빠른 전환으로 다목적성과 유연성이 탁월합니다  
  • 정밀한 토크 제어 및 지능형 오류 감지를 통한 품질 및 일관성을 보장합니다
  • 일관성있고 정확한 스크류드라이빙을 위해 0.15 Nm에서 5 Nm 범위까지 토크 제어가 가능합니다
  • 임베디드 축 모션 제어를 통한 프로그래밍 간소화, 설치 속도 및 품질이 개선됩니다
  • 작동 시 Screwdriver 내부로 최장 30mm 길이의 나사가 리트렉션됩니다. 나사가 과도한 힘에 노출된 경우 안전 정지가 자동으로 활성화됩니다

지능형 오류 감지 및 다양한 크기의 나사 취급으로 일관된 결과를 보장하고 사이클 타임을 급격히 감소시킬 수 있습니다. 기존 툴들 보다 다목적성이 높고 지능적인 OnRobot Screwdriver는 나사의 조임 과정에서 나사의 피킹 여부, 올바른 길이인지 또는 적절히 삽입되었는지 여부를 감지할 수 있습니다. 

사전 장착 특징, 가능성과 셀프 태핑에 대한 설명
2월 10, 2022 | 32507 보기 | 0 좋아요
사전 장착의 기능과 가능성 및 셀프 태핑에 대한 설명