Gecko Gripper
설명

Gecko Gripper는 이전에는 자동화가 불가능했던 설치 공간이 협소한 응용 분야에 혁신적인 Gecko 흡착식 그리퍼 기술을 적용하여 활용도를 높였습니다. 도마뱀붙이에서 영감을 받은 흡착식 기술은 회로 기판과 같은 다공성 물체나 광택 표면에서도 자국을 남기지 않고 정밀한 접지력을 제공하여 세척이 필요하지 않습니다.

  • 소형 경량의 Gecko Gripper는 케이블, 전기, 공기 또는 프로그래밍이 필요 없어 비용 효율적인 플러그 앤 플레이 성능을 구현합니다
  • 평평하거나 매끄럽거나 구멍이 있는 물체에 적합한 혁신적인 흡착식 그리퍼로 이전에는 불가능했던 작업을 자동화합니다
  • 광택 표면에도 자국을 남기지 않고 잡을 수 있어 세척 단계가 불필요하므로 시간이 절약되고 생산성이 향상됩니다

kg 유효 하중의 이름을 따서 명명된 세 가지 Gecko Gripper 그리퍼(SP1, SP3, SP5)는 선도적인 소형 로봇 및 코봇과 협업합니다. 소형의 싱글 패드 설계 덕분에 협소한 공간에서도 작업물에 쉽게 접근할 수 있습니다. 전자 제품이나 공기 공급이 필요 없는 Gecko Gripper는 비용 효율적인 진정한 플러그 앤 플레이 솔루션입니다. 선택한 로봇과 매끄러운 통합이 가능합니다.

Gecko Gripper 시작하기
10월 26, 2021 | 91865 보기 | 0 좋아요
Gecko Gripper 그리퍼 패키지 내용 검토와 개별 부품 설명을 시작합니다
1. Gecko Gripper 시작하기
2. Gecko Gripper 기계적 & 전기적 설정
3. Gecko Gripper의 특징