RG2-FT
설명

RG2-FT는 감지 및 인텔리전스가 추가된 최첨단 그리퍼입니다. 내장된 힘/토크 및 근접 센서가 있어 매우 정밀한 자동화를 제공합니다. 이를 통해 동료 작업자처럼 도움을 주듯 인간 작업자와의 진정한 협업이 가능합니다.

  • RG2-FT – 내장 힘/토크 및 근접 센서가 장착된 스마트 로봇 그리퍼
  • 정밀한 픽 앤 플레이스 공정에서 결함률을 60%까지 줄임으로써 정확한 감지로 생산 품질을 향상십니다
  • 프로그래밍이 쉬운 감지 기능을 통해 로봇에게 사람과 같은 파트 핸드오프로 작업자의 세 번째 팔처럼 움직이게 구현합니다
  • 이전에는 불가능했던 삽입 작업을 자동화하여 운영 비용을 40%까지 절약합니다

삽입 공정을 보다 빠르고 정확하게 달성할 수 있습니다. 이 그리퍼는 사람에게 어려울 수 있는 핀 삽입을 쉽게 할 수 있습니다. 첨단 센서 기술을 통해 그리퍼는 조립 공정에서 부품이 올바르게 장착되었을 경우 로봇에게 이를 감지하는 능력을 제공합니다. RG2-FT는 높은 생산성과 빠른 배치로 엔지니어링 시간을 단축시켜 줍니다. 

RG2-FT 시작하기
11월 02, 2021 | 83577 보기 | 0 좋아요
RG2-FT 그리퍼 패키지 내용 검토와 개별 부품 설명을 시작합니다
1. RG2-FT 시작하기
2. RG2-FT 기계적 & 전기적 설정
3. RG2-FT의 특징