2FG7
说明

与其他双指夹爪相比,2FG7 尺寸更小,功能更强大,非常适合操作空间有限的应用。2FG7 的最大有效载荷达 11 kg(24.3 磅),最大外部抓取范围为 73 mm(2.87 英寸),抓取力在 20 N 到 140 N 之间,可以轻松处理较重或体积较大的载荷。凭借 IP67 级防护能力和 ISO Class 5 无尘室使用认证,2FG7 几乎能够适应您的所有工作环境。 

  • 2FG7 - 便捷的平行夹爪,适合在狭小空间操作要求苛刻的载荷
  • 这是一款全面的协作型平行夹爪,编程简单,工作速度快,适合各种应用
  • 这款强大的平行夹爪可以部署到狭小的空间,满足严苛的载荷操作要求
  • 一款灵活、精密的智能夹爪,支持轻松定制,适合多种任务,投资回报率高 
  • 使用场景非常广泛,能够适应 IP67 级严苛环境,并获得 ISO Class 5 无尘室使用认证

与复杂又昂贵的气动夹爪设备不同的是,2FG7 支持通过直观的软件界面轻松对精确的作用力、速度和行程控制设置进行编程。抓取检测和抓取丢失检测等智能反馈可以改善总体准确度。与 OnRobot 系列中的其他便捷的全电动夹爪一样,2FG7 也不需要压缩气源,简化操作,降低成本。 

Weblogic™ 轻松编程
5月 05, 2021 | 755621 观看次数 | 3 赞
本视频介绍了如何创建使用 HEX 和 RG6 的简单程序

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.