2FG7
คำอธิบาย

2FG7 มีขนาดเล็กกว่าและมีกำลังมากกว่าอุปกรณ์นิ้วจับแบบ 2 นิ้วตัวอื่นๆ ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ซึ่งจำกัดการเคลื่อนที่ 2FG7 รับน้ำหนักของได้สูงสุด 11 กก. (24.3 ปอนด์) มีช่วงการจับยึดภายนอกสูงสุดถึง 73 มม. (2.87 นิ้ว) และกำลังจับยึด 20-140 นิวตัน ดังนั้น 2FG7 ที่ใช้งานได้อเนกประสงค์นี้จึงรับน้ำหนักของที่ใหญ่และหนักได้อย่างง่ายดาย และ 2FG7 ยังผ่านมาตรฐาน IP67 สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO Class 5 สำหรับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ ดังนั้นจึงพร้อมทำงานในเกือบทุกพื้นที่ที่คุณต้องการ 

  • 2FG7 - อุปกรณ์จับยึดแบบคู่ที่ไม่ซับซ้อน ใช้สำหรับพื้นที่แคบและของที่มีน้ำหนักมาก
  • อุปกรณ์จับยึดแบบคู่ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ ตั้งโปรแกรมการทำงานได้อย่างง่ายดาย และครบครันนี้ทำงานได้อย่างรวดเร็วสำหรับการนำไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบ
  • อุปกรณ์จับยึดแบบคู่ที่แข็งแรงใช้งานได้ง่ายในพื้นที่แคบและรับน้ำหนักของได้มากตามข้อกำหนด
  • การใช้อุปกรณ์จับยึดอัจฉริยะที่คล่องตัวและทำงานได้อย่างแม่นยำเพียงตัวเดียว ซึ่งสามารถปรับแต่งและปรับรูปแบบได้อย่างง่ายดายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย จะช่วยให้คืนทุน (ROI) ได้อย่างรวดเร็ว 
  • พร้อมใช้งานในเกือบทุกพื้นที่ ผ่านมาตรฐาน IP67 สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO Class 5 สำหรับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ

2FG7 ไฟฟ้าสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้อย่างง่ายดายสำหรับการตั้งค่ากำลัง ความเร็ว และการควบคุมระยะเคลื่อนที่แม่นยำผ่านอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดแบบใช้อากาศที่มีความซับซ้อนและราคาแพง ทั้งยังมีระบบแจ้งข้อมูลอัจฉริยะ เช่น ระบบตรวจจับการจับยึดและการสูญเสียการจับยึด ทำให้การทำงานโดยรวมแม่นยำมากขึ้น และ 2FG7 มีลักษณะเหมือนกับอุปกรณ์จับยึดประเภทอื่นๆ ที่ใช้ระบบไฟฟ้าทุกส่วนและไม่ซับซ้อนของ OnRobot จึงช่วยให้คุณ “บอกลา” ปัญหาและค่าใช้จ่ายจากการอัดอากาศได้ 

Weblogic simple programming
พ.ค. 05, 2021 | 754245 การรับชม | 3 ถูกใจ
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6