2FG7
Kuvaus

2FG7 on pienempi ja tehokkaampi kuin sormitarraimet, joten se sopii täydellisesti käytettäväksi sovelluksissa, joissa on rajattu liikkumatila. Monipuolisen 2FG7:n maksimihyötykuorma on 11 kg (24,3 lb), ulkoinen tarttuma-alue jopa 73 mm (2,87 tuumaa) ja otteen voima 20–140 N, joten se selviytyy helposti raskaista tai isoista hyötykuormista. 2FG7:llä on IP67-luokitus ankariin ympäristöihin ja luokan 5 ISO-sertifiointi puhdastilakäyttöön, joten se on valmis työskentelemään melkein missä tahansa, missä tarvitset sitä. 

  • 2FG7 – selkeä yhdensuuntainen tarrain ahtaisiin paikkoihin ja vaativiin hyötykuormiin
  • Täydellinen, helposti ohjelmoitava, yhteiskäyttöinen yhdensuuntainen tarrain työskentelee nopeasti erilaisissa käyttökohteissa.
  • Vahva yhdensuuntainen tarrain on helppo sijoittaa ahtaisiin paikkoihin, ja se selviää myös vaativista hyötykuormista.
  • Hanki nopea ROI yhdellä joustavalla, älykkäällä ja tarkalla tarraimella, joka voidaan räätälöidä helposti ja mukauttaa useisiin tehtäviin.  
  • Valmis käytettäväksi melkein missä tahansa, IP67-luokitus ankariin ympäristöihin ja ISO-sertifiointi luokkaan 5 puhdastilakäyttöön.

Toisin kuin monimutkaiset ja kalliit pneumaattiset tarraimet, sähköiseen 2FG7:ään voidaan ohjelmoida helposti intuitiivisen ohjelmistokäyttöliittymän avulla tarkat voima-, nopeus- ja tarttumaväliasetukset. Älykäs palaute, kuten tarraamisen tunnistus ja otteen menettämisen havainta, parantaa kokonaistarkkuutta. Kuten muiden OnRobotin selkeiden, täyssähköisten tarrainten, myös 2FG7:n avulla voit hyvästellä paineilman aiheuttaman vaivan ja kustannukset. 

Weblogic simple programming
Toukokuu 05, 2021 | 754348 katselukertaa | 3 tykkäystä
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6