2FG7
Beskrivelse

Mindre og kraftigere enn andre gripere med to fingre, 2FG7 er perfekt for bruk i applikasjoner med begrenset manøvreringsplass. Med en maksimal nyttelast på 11 kg (24,3 lb), et eksternt grepsområde på opptil 73 mm (2,87 in) og en gripekraft på 20 N til 140 N, kan den allsidige 2FG7 enkelt håndtere tunge eller store nyttelaster. Og med IP67-klassifisering for tøffe miljøer og ISO klasse 5-sertifisering for bruk av renrom, er 2FG7 klar til å jobbe nesten hvor som helst du trenger det. 

  • 2FG7 – enkel parallell-griper for trange rom og krevende nyttelast
  • Komplett, enkel å programmere, samarbeidende parallell-griper kommer i arbeid raskt i et bredt spekter av applikasjoner
  • Sterk parallell-griper, enkel å distribuere på trange steder og håndterer krevende krav til nyttelast
  • Få rask ROI med en enkelt fleksibel, intelligent og presis griper som lett kan justeres og tilpasses for mange oppgaver 
  • Klar til bruk nesten hvor som helst, med IP67-klassifisering for tøffe miljøer og ISO klasse 5-sertifisering for bruk i renrom

I motsetning til komplekse og dyre pneumatiske gripeoppsett, kan den elektriske 2FG7 enkelt programmeres for presise innstillinger for kraft, hastighet og slagkontroll gjennom et intuitivt programvaregrensesnitt. Intelligent tilbakemelding, slik som deteksjon av grep og deteksjon av mistet grep, forbedrer total nøyaktighet. Og i likhet med resten av OnRobots ukompliserte familie av helelektriske gripere, lar 2FG7 deg si «bye-bye» til problemene og kostnadene ved trykkluft. 

Weblogic simple programming
Mai 05, 2021 | 754373 visninger | 3 liker
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6