2FG7
Descriere

Mai mic și mai puternic decât alte graifăre cu 2 vârfuri, tipul 2FG7 este perfect pentru utilizare în aplicații cu spațiu redus de manevră. Cu o sarcină admisă maximă de 11 kg (24,3 lb), un domeniu extern al vârfurilor de până la 73 mm (2,87 in) și cu o forță de prindere de 20 N până la 140 N, tipul multifuncțional 2FG7 poate ușor manevra sarcini grele sau voluminoase. Iar cu gradul de protecție IP67 pentru ambianțe severe și cu certificarea ISO clasa 5 pentru utilizare în spații curate, 2FG7 este pregătit să lucreze în aproape toate locurile în care aveți nevoie de el. 

  • 2FG7 - graifăr paralel silențios pentru spații înguste și sarcini admise mari
  • Graifărul paralel combinat complet, ușor de programat, poate lucra rapid într-o gamă largă de aplicații
  • Graifărul paralel puternic este ușor de amplasat în spații înguste și face față unor cerințe de sarcini admise mari
  • Obțineți un factor ROI rapid cu un singur graifăr flexibil, inteligent și precis, care poate fi ușor personalizat și adaptat pentru multe operații 
  • Pregătit pentru utilizare aproape oriunde, cu grad de protecție IP67 pentru ambianțe severe și cu certificare ISO clasa 5 pentru utilizare în spații curate

Spre deosebire de graifărele pneumatice complexe și scumpe, graifărul electric 2FG7 poate fi ușor programat pentru setări de forțe, viteze și curse precise folosind o interfață software intuitivă. Un feedback inteligent, de exemplu, pentru detectarea prinderii sau detectarea pierderii prinderii, îmbunătățește precizia generală. Și, la fel ca celelalte familii OnRobot de graifăre electrice silențioase, 2FG7 vă permite să spuneți „la revedere” zgomotelor și costurilor aerului comprimat. 

Weblogic simple programming
Mai 05, 2021 | 755685 vizualizări | 3 like-uri
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6