2FG7
說明

與其他雙指夾持器相比,2FG7 尺寸更小,功能更強大,非常適合用於機動空間有限的應用。最大有效載荷 11 kg(24.3 lb),外部夾持範圍達到 73 mm(2.87 in),夾持力範圍在 20 N 至 140 N,此多功能 2FG7 可輕鬆應付重型或大件的有效載荷。符合 IP67 等級,可適應惡劣環境,通過 ISO 5 潔淨室分級認證,只要需要,此 2FG7 隨時隨地可用。 

  • 2FG7——用於狹小空間和苛刻有效載荷的並行式夾持器
  • 功能齊全、程式設計簡單的協作並行式夾持器,啟動快速,可用於廣泛的應用場景
  • 強大的並行式夾持器,易於在狹小空間中部署,輕鬆應對嚴苛的有效載荷要求
  • 快速獲得投資回報,提供一種柔性、智能且精準的夾持器,可輕鬆自訂並適應於各種任務 
  • 隨時隨地可用,符合 IP67 等級,可適應惡劣環境,通過 ISO 5 潔淨室分級認證

與複雜昂貴的氣動夾持器不同,此電動 2FG7 夾持器程式設計簡單,通過一個直觀的軟件介面即可進行精確的作用力、速度和行程控制設定。智能反饋,如夾持偵測和夾持失去偵測,提高整體精準度。類似于 OnRobot 系列中其他方便的全電動夾持器,憑藉此 2FG7,您可以告別壓縮空氣帶來的成本和麻煩。 

Weblogic 簡單程式設計
5 月 05, 2021 | 755674 觀看次數 | 3 點贊次數
該影片教您如何用 HEX 和 RG6 建立簡單的程式

應用

相關應用領域

機器人整合

相關的機械人品牌
註冊
歡迎回來
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.