RG6
คำอธิบาย

RG6 หรืออุปกรณ์จับยึดที่แขนหุ่นยนต์ซึ่งรับน้ำหนักได้ 6 กก. คืออุปกรณ์จับยึดที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งมี Quick Changer ติดตั้งในตัวและมีระยะเคลื่อนสูงถึง 150 มม. อีกทั้งยังมีระบบการทำงานอัจฉริยะ การใช้งานได้รวดเร็ว รวมถึงการปรับแต่งและการตั้งโปรแกรมการทำงานอย่างง่ายดาย ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นซึ่งติดมากับตัวผลิตภัณฑ์

  • RG6 - อุปกรณ์จับยึดหุ่นยนต์แบบ 2 นิ้วที่มีความคล่องตัวและมีระยะเคลื่อนกว้าง
  • อุปกรณ์จับยึดที่มีความคล่องตัวสามารถใช้งานได้กับชิ้นส่วนที่มีขนาดและรูปทรงที่หลากหลาย
  • การออกแบบที่ต่อแล้วทำงาน (plug-and-produce) ช่วยลดเวลาการใช้งานจากใช้เวลาเป็นวันเหลือเพียงชั่วโมงเดียว
  • อุปกรณ์จับยึดแบบพร้อมใช้งานทันทีสามารถนำไปใช้งานได้ง่าย จึงช่วยลดเวลาในการตั้งโปรแกรมการทำงานได้ถึง 70% 

ช่วยให้มีโปรแกรมการทำงานที่อัจฉริยะ อุปกรณ์จับยึดรุ่น RG6 เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลาย และปลายนิ้วจับที่ปรับได้จะช่วยให้การจับยึดยืดหยุ่นมากขึ้น ลูกค้าจึงสามารถใช้เครื่องมือชิ้นเดียวสำหรับกระบวนการผลิตส่วนต่างๆ ได้เพื่อใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ให้มากที่สุด RG6 ทำงานร่วมกับ Dual Quick Changer และอุปกรณ์จับยึดรุ่นอื่นๆ ของเราได้อย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ได้มากที่สุด RG6 ได้รับการรับรองมาตรฐาน TÜV และมีมาตรฐานจากระบบป้องกันความปลอดภัย

RG6 getting started
ก.ย. 21, 2021 | 116774 การรับชม | 0 ถูกใจ
Walkthrough of the content in the RG6 gripper package, with description of individual parts
1. RG6 getting started
2. RG6 mechanical & electrical setup
3. RG6 features