2FG7
Description

Plus petit et plus puissant que les autres préhenseurs de préhenseurs à 2 doigts, le 2FG7 est parfait pour utiliser dans des applications avec des espaces de manœuvre restreints. Avec une charge utile maximale de 11 kg (24,3lb), d'une plage de préhension externe allant jusqu'à 73 mm (2,87 po) et d'une force de préhension de 20 N à 140 N, le polyvalent 2FG7 peut facilement manipuler des charges utiles lourdes ou volumineuses. Et avec un indice IP67 pour les environnements difficiles et une certification ISO Classe 5 pour l'utilisation en salle blanche, le 2FG7 est prêt à travailler presque partout où vous en avez besoin. 

  • 2FG7 - un préhenseur parallèle simple à utiliser pour les espaces restreints et les charges utiles exigeantes
  • Un préhenseur parallèle complet, facile à programmer et collaboratif permettant de travailler rapidement dans une large gamme d'applications
  • Le préhenseur parallèle est robuste et facile à déployer dans les espaces restreints et répond aux exigences de charge utile
  • Obtenez un retour sur investissement rapide grâce à un préhenseur unique, flexible, intelligent et précis qui peut être facilement personnalisé et adapté à de nombreuses tâches 
  • Prêt à être utilisé presque partout, avec un indice IP67 pour les environnements difficiles et une certification ISO de classe 5 pour les salles blanches.

Contrairement aux configurations complexes et coûteuses des préhenseurs pneumatiques, le 2FG7 électrique peut être facilement programmé pour des réglages précis de la force, de la vitesse et de la course grâce à une interface logicielle intuitive. Des retours d'informations intelligents, tels que la détection de prise et la détection de perte de prise, améliorent la précision globale. Et comme le reste de la famille des préhenseurs électriques d'OnRobot, le 2FG7 vous permet de dire adieu aux problèmes et aux coûts de l'air comprimé. 

2FG7 Premiers pas
juin 14, 2021 | 124733 vues | 1 Mentions J’aime
Visite guidée du contenu de l'emballage du préhenseur 2FG7, avec description des différentes pièces
1. 2FG7 Premiers pas
2. 2FG7 Configuration mécanique et électrique
3. 2FG7 Caractéristiques