Lift100
Description
Le OnRobot Lift100 est un élévateur robot à longue course et à charge utile élevée qui ajoute un 7e axe polyvalent aux bras robotisés traditionnels et collaboratifs à 6 axes.
- Élévateur robot à longue course permettant une large gamme de tâches de palettisation évolutives pour les principaux bras robotisés
- Élévateur à charge utile élevée avec une déflexion minimale qui assure un positionnement précis des boîtes, même à grande vitesse
- Conception résistante pour une longue durée de vie fiable du produit dans toutes les conditions de fabrications classiques
- Fonctions de sécurité intégrées, avec une fonctionnalité d'arrêt certifiée par le TÜV, pour faciliter le déploiement collaboratif
- L'intégration clé en main avec la solution de palettisation OnRobot réduit le temps de déploiement
Le Lift100 possède une déflexion minimale, même avec des charges plus élevées et à haute vitesse, pour assurer un positionnement précis des boîtes dans les applications de palettisation. Ses fonctions de sécurité intégrées, avec une fonctionnalité d'arrêt certifiée par le TÜV, facilitent le déploiement collaboratif avec des travailleurs humains (une fois l’évaluation de risque effectuée).
Avantage:
- Plus grande flexibilité
- Retour sur investissement maximisé
- Sécurité
Lift 100 Premiers pas
nov 26, 2021 | 391537 vues | 2 Mentions J’aime
Visite guidée du contenu du colis du Lift 100, avec description des différentes pièces
1. Lift 100 Premiers pas
2. Lift 100 Configuration mécanique et électrique
3. Lift 100 Caractéristiques
Applications
Domaines d'application pertinents
Intégration de robot
Marques de robots pertinentes