Lift100
Description

Le OnRobot Lift100 est un élévateur robot à longue course et à charge utile élevée qui ajoute un 7e axe polyvalent aux bras robotisés traditionnels et collaboratifs à 6 axes.

  • Élévateur robot à longue course permettant une large gamme de tâches de palettisation évolutives pour les principaux bras robotisés 
  • Élévateur à charge utile élevée avec une déflexion minimale qui assure un positionnement précis des boîtes, même à grande vitesse
  • Conception résistante pour une longue durée de vie fiable du produit dans toutes les conditions de fabrications classiques
  • Fonctions de sécurité intégrées, avec une fonctionnalité d'arrêt certifiée par le TÜV, pour faciliter le déploiement collaboratif
  • L'intégration clé en main avec la solution de palettisation OnRobot réduit le temps de déploiement

Le Lift100 possède une déflexion minimale, même avec des charges plus élevées et à haute vitesse, pour assurer un positionnement précis des boîtes dans les applications de palettisation. Ses fonctions de sécurité intégrées, avec une fonctionnalité d'arrêt certifiée par le TÜV, facilitent le déploiement collaboratif avec des travailleurs humains (une fois l’évaluation de risque effectuée). 

Avantage:

  • Plus grande flexibilité
  • Retour sur investissement maximisé
  • Sécurité
Programmation simple dans Weblogic™
mai 05, 2021 | 754636 vues | 3 Mentions J’aime
Cette vidéo vous apprend à créer un programme simple avec HEX et RG6