RG2-FT
Description

Le RG2-FT est un préhenseur de pointe doté d'une détection et d'une intelligence accrues. Il est doté d'un capteur de force/couple et d'un capteur de proximité intégrés qui permettent une automatisation très précise. Cela permet une véritable collaboration avec les opérateurs humains, en les soutenant comme le ferait un collègue de travail.

  • RG2-FT - Pince intelligente pour robot avec capteur de force/couple et de proximité intégré.
  • Une détection précise améliore la qualité de la production en réduisant les taux de défauts jusqu'à 60 % dans les processus délicats de prélèvement et de mise en place.
  • La détection facile à programmer permet au robot d'agir comme le troisième bras d'un opérateur, avec des transferts de pièces dignes d'un humain.
  • Possibilité d'automatiser des tâches d'insertion qui n'étaient pas possibles auparavant, ce qui réduit les coûts d'exploitation de 40 %.

Les processus d'insertion peuvent être réalisés plus rapidement et plus précisément. Ce préhenseur peut facilement insérer des broches, par exemple, là où les humains auraient du mal. Pendant l'assemblage, le préhenseur permet au robot de sentir si la pièce a été montée correctement grâce à la technologie avancée des capteurs. RG2-FT offre une productivité élevée, un déploiement rapide qui permet d'économiser des heures d'ingénierie sur l'intégration. 

RG2-FT Premiers pas
nov 02, 2021 | 83579 vues | 0 Mentions J’aime
Visite guidée du contenu de l'emballage du préhenseur RG2-FT, avec description des différentes pièces
1. RG2-FT Premiers pas
2. RG2-FT Configuration mécanique et électrique
3. RG2-FT Caractéristiques