3FG15
說明

3FG15 三指夾持器的最大行程為 150mm,可謂令人矚目,設計線條流暢,可輕鬆應對多種流程。它是抓取寬度在 20mm 至 150mm 的各種圓柱形物體的理想之選,適用於多種機床操作應用,例如,數控機床、插入應用,甚至碼垛。

  • 生產靈活,行程範圍大,優化數控機床管理,單個 3 指夾持器可處理多種零件尺寸
  • 中心定位精確,只需極少的程式設計,即可推動更高的品質、一致性和產量
  • 夾持器具有 3 個接觸點,抓持牢固穩定,可快速、輕鬆地重新部署,適用於多種操作流程 
  • 利用可自訂指端,靈活抓握多種尺寸和形狀的零件,大幅提高產量

3FG15 提供強力穩定的抓握,既適合形狀配合(物體內部),也適合摩擦配合(外部),大幅提升執行動作的靈活性。夾持器設計可自動將工件居中,從而實現牢固穩定的抓握,並在機器卡盤中精確放置。3FG15 的有效載荷高達 15kg,抓握力 10 N 至 240 N,完勝尺寸更大、較為笨重、較不靈活的抓指。

WebLytics 入門
11 月 02, 2021 | 764723 觀看次數 | 1 點贊次數
解釋整體功能架構、如何安裝 WebLytics 以及如何透過許可證啟動軟體
1. WebLytics 入門
2. WebLytics 軟體安裝
3. WebLytics 功能

應用

相關應用領域

機器人整合

相關的機械人品牌
註冊
歡迎回來
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.