3FG15
Description

Le préhenseur à trois doigts 3FG15 a une course maximale impressionnante de 150 mm et un design épuré qui permet de gérer facilement plusieurs processus. C'est idéal pour la préhension d'une large gamme d'objets cylindriques de 20 mm à 150 mm de large dans les applications d'usinage telles que les tours CNC, les applications d'insertion et même la palettisation.

  • Production flexible - la grande course optimise l'entretien de tour CNC pour de multiples tailles de pièces avec un seul préhenseur à trois doigts.
  • Avec un centrage précis, ce système amène plus de qualité, de cohérence et de rendement avec une programmation minimale
  • Sa préhension forte et stable à 3 points de contact rend le préhenseur rapide et facile à redéployer pour de multiples processus  
  • Faites-en plus avec des bouts de doigts personnalisables pour saisir de manière flexible une large gamme de tailles et de formes de pièces.

Le 3FG15 offre une prise solide et stable pour les deux ajustements de préhension (à l'intérieur de l'objet) ou en friction (à l'extérieur), ce qui ajoute de la souplesse à la mise en œuvre. La conception du préhenseur permet de centrer automatiquement les pièces, ce qui se traduit par une prise solide et stable et un placement précis dans les mandrins des machines. Avec une charge utile allant jusqu'à 15 kg et une force de préhension de 10 N à 240 N, le 3FG15 rivalise avec des préhenseurs à doigts plus grands, plus volumineux et beaucoup moins flexibles.

Premiers pas avec WebLytics
nov 02, 2021 | 764725 vues | 1 Mentions J’aime
Explication de l'architecture générale des fonctions, de la méthode d'installation de WebLytics et d'activation du logiciel par licence
1. Premiers pas avec WebLytics
2. Installation du logiciel WebLytics
3. Caractéristiques de WebLytics