3FG15
Popis

Tříprstý uchopovač 3FG15 má působivý maximální zdvih 150 mm a elegantní design, který snadno zvládne více procesů. Je ideální pro uchopení široké škály válcových předmětů o šířce od 20 do 150 mm na obráběcích strojích, jako jsou CNC soustruhy, vkládací aplikace a dokonce i paletizace.

  • Flexibilní výroba – velký zdvih optimalizuje CNC soustružení dílů různé velikosti pomocí jednoho tříprstého uchopovače.
  • Přesné centrické polohování zajišťuje vyšší kvalitu, konzistenci a výkon při minimálním programování.
  • Silné a stabilní uchopení se 3 kontaktními body umožňuje u více procesů rychlé a snadné přemísťování. 
  • Dosáhněte vyšších cílů pomocí přizpůsobitelných prstů, které umožňují pružné uchopení široké škály součástí různých velikostí a tvarů.

3FG15 poskytuje silné a stabilní uchopení jak tvaru (uvnitř předmětu), tak uchycení třecím (vnějším) tahem, což zvyšuje flexibilitu vaší implementace. Konstrukce uchopovače automaticky centruje obrobky, což zajišťuje silné a stabilní uchopení a přesné umístění v upínacích strojích. S užitečným zatížením až 15 kg a uchopovací silou od 10 do 240 N soutěží 3FG15 s většími, objemnějšími a méně pružnými prstovými uchopovači.

WebLytics getting started
Lis 02, 2021 | 763349 shlédnutí | 1 Oblíbené
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features