3FG15
説明

3FG15 三本指グリッパーのストロークは、驚きの150mmで、複数工程を簡単に処理できる洗練されたデザインです。CNC旋盤、挿入用途アプリケーション、さらにはパレット上への箱の設置などのマシンテンディングアプリケーションで、幅20mm~150mmまでの円筒状の物体を把持するのに理想的です。

  • 柔軟性- 大きなストロークは、三本指グリッパー搭載の複数の部品サイズに対応するCNC旋盤テンディングを最適化します
  • 正確な中心点の位置決めにより、最小限のプログラミングでより高い品質、一貫性、生産性を実現します
  • 3つの接点で強力にかつ安定な把持は、グリッパーは迅速かつ簡単に複数工程に再配置 
  • カスタマイズ可能な指先で、幅広い部品サイズや形状のこれまで以上に柔軟な把持を実現します

3FG15はフォームフィット(オブジェクト内部)と摩擦フィット(外部)の両方に対応する強力で安定した把持を提供し、お客様の実装に柔軟性をもたらします。このグリッパーは、ワークピースを自動で中央に配置するよう設計されているため、強力で安定した把持とマシンチャックの正確な位置合わせを実現します。最大有効荷重15kgと把持力10N~240Nを備える3FG15は、大型でかさばり柔軟性が低いフィンガーグリッパーに対抗する製品です。

 

WebLytics はじめに
11月 02, 2021 | 764798 閲覧 | 1 いいね
機能全体の構成 WebLyticsのインストール方法 ソフトウェアのアクティベーション方法の説明
1. WebLytics はじめに
2. WebLyticsソフトウェアのインストール
3. WebLytics の機能