3FG15
Descrição

A pinça de três dedos 3FG15 tem um impressionante curso máximo de 150 mm e um design elegante que lida facilmente com vários processos. É ideal para apertar uma ampla variedade de objetos cilíndricos com uma largura entre 20 mm e 150 mm em aplicações de alimentação de máquinas, tais como tornos CNC, aplicações de inserção e até paletização.

  • Produção flexível - o amplo curso otimiza a alimentação de tornos CNC para vários tamanhos de peças com uma única pinça de 3 dedos
  • O posicionamento cêntrico exato proporciona qualidade, consistência e potência superiores com programação mínima.
  • O aperto forte e estável com 3 pontos de contacto torna a pinça rápida e simples de reimplementar em vários processos  
  • Faça mais com pontas dos dedos personalizáveis para apertar flexivelmente peças com uma ampla variedade de tamanhos e de formas

A 3FG15 proporciona um aperto forte e estável para aperto com encaixe da forma (no interior do objeto) ou encaixe de fricção (externo), conferindo flexibilidade à sua implementação. O design da pinça centra automaticamente as peças de trabalho, resultando num aperto forte e estável e numa colocação exata nos mandris da máquina. Com uma carga útil até 15 kg e uma força de aperto de 10 N a 240 N, a 3FG15 compete com pinças de dedos maiores, mais volumosas e muito menos flexíveis.

WebLytics getting started
Nov 02, 2021 | 763650 visualizações | 1 gostos
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features